Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950 Handwheels, Cast Iron / Aluminum
DIN 950 F - Handwheels with square, with fixed handle
Ganter
...
Spoked handwheels
DIN 950 Handwheels, Cast Iron / Aluminum
DIN 950 F - Handwheels with square, with fixed handle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Handwheel DIN 950-GG-200-V14-F
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
EN
1/5
GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
Material
WERKSTVIS
D1 [mm]
H11 square
S
~
D3 [mm]
Thread
D4
B [mm]
L1 [mm]
~
L2 [mm]
L3 [mm]
R [mm]
Machine Handle
DURCHM [mm]
Spokes
ANZAHL
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DIN 950-GG-80-V9-F
Gußeisen
80
S9
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
0.3470
84879059
YES
Product details
DIN 950-AL-80-V9-F
Aluminium-Kokillenguß
80
S9
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
0.1460
84879090
YES
Product details
DIN 950-GG-100-V9-F
Gußeisen
100
S9
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
0.5340
84879059
YES
Product details
DIN 950-AL-100-V9-F
Aluminium-Kokillenguß
100
S9
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
0.2270
84879090
YES
Product details
DIN 950-GG-125-V11-F
Gußeisen
125
S11
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
0.7410
84879059
YES
Product details
DIN 950-AL-125-V11-F
Aluminium-Kokillengu��
125
S11
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
0.3250
84879090
YES
Product details
DIN 950-GG-160-V12-F
Gußeisen
160
S12
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
1.2000
84879059
YES
Product details
DIN 950-AL-160-V12-F
Aluminium-Kokillenguß
160
S12
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
0.5910
84879090
YES
Product details
DIN 950-GG-200-V14-F
Gußeisen
200
S14
38
M10
22
24
45
77.0
80
25
3
2.1000
84879059
YES
Product details
DIN 950-AL-200-V14-F
Aluminium-Kokillenguß
200
S14
38
M10
22
24
45
77.0
80
25
3
0.9610
84879090
YES
Product details
DIN 950-GG-250-V17-F
Gußeisen
250
S17
48
M12
26
28
50
96.5
101
32
5
4.0000
84879059
YES
Product details
DIN 950-AL-250-V17-F
Aluminium-Kokillenguß
250
S17
48
M12
26
28
50
96.5
101
32
5
1.7880
84879090
YES
Product details
DIN 950-GG-315-V19-F
Gußeisen
315
S19
53
M12
28
33
56
96.5
132
32
5
6.4930
84879059
YES
Product details
DIN 950-AL-315-V19-F
Aluminium-Kokillenguß
315
S19
53
M12
28
33
56
96.5
132
32
5
2.6950
84879090
YES
Product details
DIN 950-GG-400-V24-F
Gußeisen
400
S24
65
M12
32
38
63
96.5
171
32
5
10.0000
84879059
YES
Product details
DIN 950-AL-400-V24-F
Aluminium-Kokillenguß
400
S24
65
M12
32
38
63
96.5
171
32
5
4.1900
84879090
YES
Product details
DIN 950-GG-500-V27-F
Gußeisen
500
S27
78
M12
34
45
72
96.5
220
32
5
15.9310
84879059
YES
Product details
Comprimi la tabella (18 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Ganter
- DIN 950 F
Numero d'ordine
DIN 950-GG-200-V14-F
Testo breve
Handwheels with square, with fixed handle
Ultime modifiche
09.04.2026 12:31:16
Unità
Parole chiave
Adjusting
Aluminum
Cast Iron
Operating parts
Spoked handwheels
cranks
fixed handle
handwheels
square
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
DIN 950-GG-200-V14-F
Direttiva RoHS
YES
Customs Tariff Number
84879059
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-03-01 Volantino (rubinetteria)
ECLASS 10.1
23-01-03-01 Volantino (rubinetteria)
ECLASS 10.0.1
23-01-03-01 Volantino (rubinetteria)
ECLASS 9.1
23-01-03-01 Volantino (rubinetteria)
ECLASS 9.0
23-01-03-01 Hand wheel
ECLASS 8.1
23-01-03-01 Hand wheel
ECLASS 8.0
23-01-03-01 Hand wheel
ECLASS 7.1
23-01-03-01 Hand wheel
ECLASS 7.0
23-01-03-01 Handwheel
ECLASS 6.2
23-01-03-01 Handwheel
ECLASS 6.1
23-01-03-01 Handwheel
ECLASS 6.0
23-01-03-01 Handwheel
ECLASS 5.1
23-01-03-01 volantino (rubinetteria)
Standards
DIN-9x-95x-DIN 950 DIN 950
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)